Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 11.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 15.74 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 11.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 20.84 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 37.44 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 69.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 124.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 43.02 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 65.82 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
à partir de∗ : | 67.76 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 31.45 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 138.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 99.89 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 16.18 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 153.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 13.03 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 121.86 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 10.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 29.22 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 15.21 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 27.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | Supports de fixation pour ressort à gaz / orientation horizontale | Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / fixation en bas | Plaques de retenue pour ressort à gaz / alignement vertical / rainure forme spéciale en bas | Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / rainure carrée en haut | |||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 11.41 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.74 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.41 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.84 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 37.44 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 69.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 124.93 € *Prix unitaire/configuration de base | 43.02 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 65.82 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | Prix spécial En promotion | 67.76 € *Prix unitaire/configuration de base | 31.45 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 138.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 99.89 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 16.18 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 153.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.03 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 121.86 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 10.73 € *Prix unitaire/configuration de base | 29.22 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 15.21 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 27.97 € *Prix unitaire/configuration de base | Prix spécial En promotion |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours | 5 jours | 5 jours | Jour même | Jour même | 6 jours | 6 jours | Jour même | Jour même | Devis | 6 jours | Jour même | 14 jours | Jour même | Jour même | 5 jours | Jour même | Jour même | 14 jours | Jour même | Jour même | 6 jours | Jour même |
Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Set/single item | Body only / Only plates / Set | Body only / Only plates / Set | Body only / Only plates | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | - | Only plates | Body only | Only plates | Body only | Body only | Only plates | Body only / Set | Only plates | - | Only plates | Only plates | Only plates | - | - |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 | 25 ~ 63 | 19 ~ 25 | 12 ~ 32 | 19 ~ 195 | 16 ~ 32 | 12 ~ 16 | 32 ~ 195 | - | 19 ~ 195 | 32 ~ 150 | 32 ~ 150 | 50 ~ 120 | 25 ~ 150 | 19 ~ 195 | 32 | 45 ~ 195 | - | 38 ~ 195 | 32 ~ 195 | 12 ~ 195 | - | - |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 80 | 5 ~ 100 | 10 ~ 80 | 7 ~ 125 | 7 ~ 125 | 10 ~ 80 | 10 ~ 25 | 10 ~ 300 | - | - | 10 ~ 125 | - | 10 ~ 125 | 6 ~ 50 | - | 10 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - |
L Dimension (L)(mm) | 75 ~ 255 | 45 ~ 235 | 65 ~ 205 | 56 ~ 295 | 44 ~ 360 | 55 ~ 195 | 75 ~ 120 | 70 ~ 760 | - | - | 60 ~ 328 | - | 72 ~ 322 | 61 ~ 270 | - | 75 ~ 230 | - | - | - | - | - | - | - |
Initial load(N) | 1500 ~ 30000 | 3000 ~ 20000 | 800 ~ 1600 | 50 ~ 3200 | 1700 ~ 199100 | 1000 ~ 5100 | 400 ~ 800 | 1700 ~ 106000 | - | - | 3600 ~ 95400 | - | 9200 ~ 66300 | 4250 ~ 184100 | - | 6600 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum load(N) | - | 4780 ~ 5410 | - | - | 2800 ~ 330000 | - | - | 1700 ~ 160000 | - | - | 4900 ~ 200820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plate Type | FM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ) | BM(for GSN) | F(for MGSL) / H(for MGSL) | - | - | FCC | FFS | - | - | FFC / FC19・25 / FC32~ | - | FSB / FSA / FSC / FSD | - | - | FFC / FFCA / FFS / FCM | FM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ) | FB / FBA / FBB | - | FT / FTP | FCQ / FCQB | FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB | - | - |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No | No | No | - | No | No | - | - | No | - | - | - | Yes / No | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Mounting position (Flange shape) | - | Bottom face clamping (Square) | Bottom face clamping (Square) / Upper groove mounting (Round) | - | - | - | - | - | - | Vertical setting Type | - | - | - | - | Vertical setting Type | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Type | GSZ | GSN | - | GSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GSSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brand | - | MISUMI | - | - | MISUMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...