Crochet de charge avec extrémité de tige, Forme A, classe 10 (07791) (Numéros de référence)

Crochet de charge avec extrémité de tige, Forme A, classe 10 (07791)
· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

· Cliquet de sécurité à fermeture automatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07791-11001400
07791-11002500
07791-11004000
07791-11006700
07791-11010000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
D L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
pour chaînette
(mm)
FT=charge admissible
(kg)
Poids (ERP)
(kg)

16.59 €

1 4 jours 261920.510851620614000.3369

22.02 €

1 4 jours 3326251110519297-825000.5671

34.46 €

1 4 jours 4031341613126331040001.1750

61.40 €

1 4 jours 5140431916333451367002.4000

107.01 €

1 4 jours 66455024.5183405016100003.7550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Matériau principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Finition 1 À oeil Forme A Désignation Crochet de charge
Classe de résistance 10 Surface composants Zingué RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique