Matériau de référence dureté Leeb (Numéros de référence)

Matériau de référence dureté Leeb
Matériaux de référence de dureté en contrôle qualité:
Le coup de pouce pour la sécurité de vos processus ! La vérification quotidienne, effectuée par l'utilisateur, est décrite dans les normes d'essai de dureté correspondantes et contribue de manière significative aux processus de gestion de la qualité.
Dans le processus de vérification quotidien, tous les paramètres du système d'essai de dureté qui s'accumulent jusqu'à la valeur de dureté sont examinés par des empreintes sur le matériau de référence de dureté.
Cette inspection périodique de la machine au moyen de matériaux de référence de dureté doit être effectuée immédiatement avant le début quotidien du programme d'essais.
Une documentation correspondante améliore la sécurité du processus, car les décalages de valeur dus à des dommages ou à dysfonctionnement peuvent être facilement détectés.
De plus, la répétabilité des résultats de la machine d'essai de dureté peut également être vérifiée avec les matéraux de référence de dureté.
Mitutoyo propose une gamme complète de matériaux de référence de dureté (étalons de dureté) dans différents matériaux avec des niveaux de dureté pour s'adapter parfaitement à votre procédure de gestion de la qualité.
Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11AAD240
11AAD241
11AAD242
11AAD243
11AAD244
11AAD245
63HLD010
63HLD011
63HLD012
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Etalonnage ISO Dimension
(mm)
Valeur de Dureté Poids net
(g)
Normes Normes 2 Surface
(mm2)

313.75 €

1 5 jours --Ø115x338003700Sans norme - caractéristiques de travail-10.387

1,098.75 €

1 60 jours --Ø115x338803700Sans norme - caractéristiques de travail-10.387

1,095.00 €

1 60 jours --Ø115x338303700Sans norme - caractéristiques de travail-10.387

1,095.00 €

1 60 jours --Ø115x337303700Sans norme - caractéristiques de travail-10.387

1,095.00 €

1 60 jours --Ø115x336303700Sans norme - caractéristiques de travail-10.387

1,095.00 €

1 60 jours --Ø115x335203700Sans norme - caractéristiques de travail-10.387

898.68 €

1 60 jours DAkkSISO 17025Ø90x545002700ISO 16859-3ASTM A95610.387

898.68 €

1 60 jours DAkkSISO 17025Ø90x546502700ISO 16859-3ASTM A9566.362

898.68 €

1 60 jours DAkkSISO 17025Ø90x547502700ISO 16859-3ASTM A9566.362

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hardness Classification HLD Matériau Acier Méthode Leeb
Produit concerné HH-411 Echelle 1 HLD

Assistance technique