- Le bec réglable peut être ajusté pour faciliter la mesure de pièces étagées.- Avec jauge de profondeur. (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

536-151

Référence pièce
536-151
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

429.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Pieds à coulisse col de cygne Display Method Cadran
Lecture(mm) 0,05 Erreur Max Adm J MPE(mm) ±0,05 Capacité(mm) 0 - 150
Mass(g) 140

Vous vous trouvez sur la page de - Le bec réglable peut être ajusté pour faciliter la mesure de pièces étagées.- Avec jauge de profondeur., le numéro d'article est le suivant: 536-151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 536-151.

Assistance technique