Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête étroite, pointue sans flanc (Numéros de référence)

Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête étroite, pointue sans flanc

Augmente votre efficacité: La tête de pince étroite et pointue garantit une accessibilité optimale, même dans les endroits difficiles d'accès.

Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Pour une découpe absolument à fleur de fil de cuivre aux endroits difficilement accessibles.

Normes: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33521

Référence pièce
33521
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.92 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de coupe 2 Diamètre max 1 Article ESD Oui
Longueur totale(Inch) 4 1/2" Longueur totale(mm) 115 Fil tendre 1
avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête étroite, pointue sans flanc, le numéro d'article est le suivant: 33521.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33521.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique