Wiha Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® (Numéros de référence)

Wiha Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint®

Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.

Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour couper des câbles ainsi que des fils tendres et durs. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Professional electric de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses possibilités. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Avec une forme de tête semi-ronde cette pince de précision assure une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. De plus, la surface de la pince avec chromage de haute qualité protège contre la rouille et confère à la pince une longue durée de vie. La pince coupante diagonale est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43326
43335
43340
43453
43458
43463
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de coupe Diamètre max Longueur totale
(Inch)
Longueur totale
(mm)
Libre-service - Emballage

23.69 €

1 5 jours 151.65 1/2"140Non

23.65 €

1 5 jours 1626 1/2"160Non

25.41 €

1 5 jours 172.37"180Non

25.11 €

1 5 jours 151.65 1/2"140Oui

24.97 €

1 5 jours 1626 1/2"160Oui

26.73 €

1 5 jours 172.37"180Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Certifié VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique