Clé à chocs papillon (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TIW 14100

Référence pièce
TIW 14100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

168.02 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couple maxi de desserrage(Nm) 108 Point fort Puissance de serrage Applications Travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis
Pression max d'utilisation 6,2 bar Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Filetage femelle BSPT R 1/4
Poids(kg) 0,53 Carré d'entrainement 1/4" Consommation(l/min) 59
Vitesse de rotation(tr/min) 12000 Niveau sonore(dB(A)) 98

Vous vous trouvez sur la page de Clé à chocs papillon, le numéro d'article est le suivant: TIW 14100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIW 14100.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique