Papier (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

57180-00000-01

Référence pièce
57180-00000-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color À base de marron Width(mm) 50 Length(m) 50
Type avec adhésif Caoutchouc naturel Matériau de support Papier Type de produit Type d'emballage
Série (ruban adhésif) tesapack® Papier ecoLogo® Type (type de fabricant) 57180-00-02

Vous vous trouvez sur la page de Papier, le numéro d'article est le suivant: 57180-00000-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57180-00000-01.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique