Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DLCPLSD1.1X60 |
DLCPLSD1.5X70 |
DLCPLSD2.8X100 |
DLCPLSD3.0X150 |
DLCPLSD5.0X132 |
DLCPLSD5.8X139 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.34 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 37 | 60 | ||
32.52 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 45 | 70 | ||
22.10 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 66 | 100 | ||
24.97 € | 1 | 6 jours | 3 | 100 | 150 | ||
32.91 € | 1 | 6 jours | 5 | 87 | 132 | ||
43.95 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 91 | 139 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 40 | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | DLC Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles