Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RGALSD1.7 |
RGALSD2.0 |
RGALSD3.3 |
RGALSD3.8 |
RGALSD4.5 |
RGALSD5.0 |
RGALSD6.1 |
RGALSD6.5 |
RGALSD8.2 |
RGALSD9.0 |
RGALSD10.1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 24 | 56 | ||
8.18 € | 1 | 6 jours | 2 | 24 | 56 | ||
11.06 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 39 | 82 | ||
12.16 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 44 | 88 | ||
13.59 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 50 | 94 | ||
15.14 € | 1 | 6 jours | 5 | 55 | 100 | ||
23.85 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 72 | 132 | ||
23.85 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 72 | 132 | ||
36.77 € | 1 | 6 jours | 8.2 | 94 | 156 | ||
37.54 € | 1 | 6 jours | 9 | 99 | 156 | ||
54.14 € | 1 | 6 jours | 10.1 | 116 | 195 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | CrN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135° | Torsional Angle(°) | 32~40° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | CrN Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles