Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCD0.75 |
DCD1.3 |
DCD2.5 |
DCD3.0 |
DCD4.05 |
DCD4.1 |
DCD6.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.22 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 10 | 40 | 0~-0.014 | ||
53.58 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 12 | 40 | 0~-0.02 | ||
64.55 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 20 | 45 | 0~-0.02 | ||
77.60 € | 1 | 6 jours | 3 | 20 | 45 | 0~-0.02 | ||
142.34 € | 1 | 6 jours | 4.05 | 30 | 65 | 0~-0.022 | ||
103.15 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 30 | 65 | 0~-0.022 | ||
111.41 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | 70 | 0~-0.022 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Revêtement diamanté | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 30° | Coating Details | DIA Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles