Alésoir RZ RZ-S (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RZ-S3
RZ-S3.01
RZ-S3.02
RZ-S3.03
RZ-S3.04
RZ-S3.05
RZ-S3.1
RZ-S3.2
RZ-S3.3
RZ-S3.4
RZ-S3.5
RZ-S3.6
RZ-S3.7
RZ-S3.8
RZ-S3.9
RZ-S3.95
RZ-S3.96
RZ-S3.97
RZ-S3.98
RZ-S3.99
RZ-S4
RZ-S4.01
RZ-S4.02
RZ-S4.03
RZ-S4.04
RZ-S4.05
RZ-S4.1
RZ-S4.2
RZ-S4.3
RZ-S4.4
RZ-S4.5
RZ-S4.6
RZ-S4.7
RZ-S4.8
RZ-S4.9
RZ-S4.95
RZ-S4.96
RZ-S4.97
RZ-S4.98
RZ-S4.99
RZ-S5
RZ-S5.01
RZ-S5.02
RZ-S5.03
RZ-S5.04
RZ-S5.05
RZ-S5.1
RZ-S5.2
RZ-S5.3
RZ-S5.4
RZ-S5.5
RZ-S5.6
RZ-S5.7
RZ-S5.8
RZ-S5.9
RZ-S5.95
RZ-S5.96
RZ-S5.97
RZ-S5.98
RZ-S5.99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

119.53 €

1 8 jours 320608030.2+0.002~+0.006

88.29 €

1 8 jours 3.0120608030.20~+0.005

89.43 €

1 8 jours 3.0220608030.20~+0.005

89.43 €

1 8 jours 3.0320608030.20~+0.005

89.43 €

1 8 jours 3.0420608030.20~+0.005

89.43 €

1 8 jours 3.0520608030.20~+0.005

88.52 €

1 8 jours 3.120608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.220608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.320608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.420608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.520608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.620608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.720608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.820608030.2+0.004~+0.009

88.52 €

1 8 jours 3.920608030.2+0.004~+0.009

91.22 €

1 8 jours 3.9520608030.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 3.9620608030.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 3.9720608030.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 3.9820608030.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 3.9920608030.20~+0.005

119.61 €

1 8 jours 425659040.2+0.004~+0.009

91.14 €

1 8 jours 4.0125659040.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 4.0225659040.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 4.0325659040.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 4.0425659040.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 4.0525659040.20~+0.005

83.56 €

1 8 jours 4.125659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.225659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.325659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.425659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.525659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.625659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.725659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.825659040.2+0.004~+0.009

83.56 €

1 8 jours 4.925659040.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 4.9525659040.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 4.9625659040.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 4.9725659040.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 4.9825659040.20~+0.005

96.04 €

1 8 jours 4.9925659040.20~+0.005

91.22 €

1 8 jours 5257510050.2+0.004~+0.009

96.04 €

1 8 jours 5.01257510050.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 5.02257510050.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 5.03257510050.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 5.04257510050.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 5.05257510050.20~+0.005

99.56 €

1 8 jours 5.1257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.2257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.3257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.4257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.5257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.6257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.7257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.8257510050.2+0.004~+0.009

99.56 €

1 8 jours 5.9257510050.2+0.004~+0.009

105.41 €

1 8 jours 5.95257510050.20~+0.005

105.41 €

1 8 jours 5.96257510050.20~+0.005

105.41 €

1 8 jours 5.97257510050.20~+0.005

105.41 €

1 8 jours 5.98257510050.20~+0.005

105.41 €

1 8 jours 5.99257510050.20~+0.005

Loading...

Informations de base

Shank Type Straight shank work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Groove Shape Spirale
Number of flutes 4 Material Cobalt HSS

Assistance technique