Clé dynamométrique préréglée avec poignée (Numéros de référence)

Clé dynamométrique préréglée avec poignée
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· La poignée est munie d’un manche
· Vous pouvez régler facilement le couple requis à la main.
· Vous pouvez permuter des manchons avec la clé à vis, avec une variété de boulons et écrous.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N6GLK
N12GLK
N25GLK
N50GLK
N100GLK
N140GLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Code JAN Code Trusco Masse
(g)
Quantité par paquet

174.34 €

1 Disponible 6 jours 2 to 66.350.11864560123953264756-64501801 pc

174.08 €

1 Disponible 6 jours 4 to 126.350.21864560123953271756-63611801 pc

178.16 €

1 Disponible 6 jours 7~259.520.22324560123953288756-64092701 pc

183.66 €

1 Disponible 7 jours 10–509.520.22544560123953295756-64334501 pc

195.54 €

1 Disponible 6 jours 20~10012.713524560123953301756-63447901 pc

225.21 €

1 Disponible 6 jours 40~14012.713924560123953318756-63878501 pc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Torque Precision(±%) 3 Quantité par paquet 1 pc

Assistance technique