Pointe de découpe de filetage Carmex (pour vis ISO métrique) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06IR0.5ISOBXC
06IR0.75ISOBXC
06IR1.0ISOBXC
06IR1.25ISOBXC
08IR0.5ISOBXC
08IR0.75ISOBXC
08IR1.0ISOBXC
08IR1.5ISOBXC
08IR1.25ISOBXC
08IR1.75ISOBXC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch (for Threading) Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

33.27 €

10 6 jours 0.565/324534644026714403-36981510 units

33.27 €

10 6 jours 0.7565/324534644026738403-37011510 units

26.46 €

10 6 jours 165/324534644026752403-37101510 units

26.46 €

10 6 jours 1.2565/324534644026776403-37281510 units

33.27 €

10 6 jours 0.583/164534644026844403-37952010 units

33.27 €

10 6 jours 0.7583/164534644026851403-38092010 units

26.46 €

10 6 jours 183/164534644026868403-38172010 units

26.46 €

10 6 jours 1.583/164534644026882403-38332010 units

26.46 €

10 6 jours 1.2583/164534644026875403-38252010 units

26.46 €

10 6 jours 1.7583/164534644026899403-38412010 units

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types (for threading) Métrique ISO 60° Surface Treatment BXC (TiN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Assistance technique