Fraise en carbure à échancrure variable, 4 cannelures, type moyen, rayon d'angle 30° B258X (Numéros de référence)

Fraise en carbure à échancrure variable, 4 cannelures, type moyen, rayon d'angle 30° B258X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B258X-3-R0.1
B258X-3-R0.2
B258X-3-R0.3
B258X-3-R0.5
B258X-4-R0.1
B258X-4-R0.2
B258X-4-R0.3
B258X-4-R0.5
B258X-4-R1
B258X-6-R0.2
B258X-6-R0.3
B258X-6-R0.5
B258X-6-R1
B258X-6-R1.5
B258X-6-R2
B258X-8-R0.2
B258X-8-R0.3
B258X-8-R0.5
B258X-8-R1
B258X-8-R1.5
B258X-8-R2
B258X-8-R3
B258X-10-R0.2
B258X-10-R0.3
B258X-10-R0.5
B258X-10-R1
B258X-10-R1.5
B258X-10-R2
B258X-10-R3
B258X-12-R0.2
B258X-12-R0.3
B258X-12-R0.5
B258X-12-R1
B258X-12-R1.5
B258X-12-R2
B258X-12-R3
B258X-16-R0.5
B258X-16-R1
B258X-16-R1.5
B258X-16-R2
B258X-16-R3
B258X-16-R4
B258X-20-R0.5
B258X-20-R1
B258X-20-R1.5
B258X-20-R2
B258X-20-R3
B258X-20-R4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

39.12 €

1 Disponible 8 jours 30.110503

39.12 €

1 Disponible 8 jours 30.210503

39.12 €

1 Disponible 8 jours 30.310503

39.12 €

1 Disponible 8 jours 30.510503

46.79 €

1 Disponible 8 jours 40.115604

46.79 €

1 Disponible 8 jours 40.215604

46.79 €

1 Disponible 8 jours 40.315604

46.79 €

1 Disponible 8 jours 40.515604

46.79 €

1 Disponible 8 jours 4115604

74.40 €

1 Disponible 8 jours 60.220806

74.40 €

1 Disponible 8 jours 60.320806

74.40 €

1 Disponible 8 jours 60.520806

74.40 €

1 Disponible 8 jours 6120806

74.40 €

1 Disponible 8 jours 61.520806

74.40 €

1 Disponible 10 jours 6220806

122.95 €

1 Disponible 8 jours 80.2251008

122.95 €

1 Disponible 8 jours 80.3251008

122.95 €

1 Disponible 8 jours 80.5251008

122.95 €

1 Disponible 8 jours 81251008

122.95 €

1 Disponible 8 jours 81.5251008

122.95 €

1 Disponible 8 jours 82251008

122.95 €

1 Disponible 8 jours 83251008

117.85 €

1 Disponible 8 jours 100.23010010

117.85 €

1 Disponible 8 jours 100.33010010

117.85 €

1 Disponible 8 jours 100.53010010

117.85 €

1 Disponible 8 jours 1013010010

117.85 €

1 Disponible 8 jours 101.53010010

117.85 €

1 Disponible 8 jours 1023010010

117.85 €

1 Disponible 8 jours 1033010010

158.81 €

1 Disponible 8 jours 120.23511012

158.81 €

1 Disponible 8 jours 120.33511012

158.81 €

1 Disponible 8 jours 120.53511012

158.81 €

1 Disponible 8 jours 1213511012

158.81 €

1 Disponible 8 jours 121.53511012

158.81 €

1 Disponible 8 jours 1223511012

158.81 €

1 Disponible 8 jours 1233511012

424.46 €

1 Disponible 8 jours 160.55014016

424.46 €

1 Disponible 8 jours 1615014016

424.46 €

1 Disponible 8 jours 161.55014016

424.46 €

1 Disponible 8 jours 1625014016

424.46 €

1 Disponible 8 jours 1635014016

424.46 €

1 Disponible 8 jours 1645014016

649.38 €

1 Disponible 8 jours 200.55516020

649.38 €

1 Disponible 8 jours 2015516020

649.38 €

1 Disponible 8 jours 201.55516020

649.38 €

1 Disponible 8 jours 2025516020

649.38 €

1 Disponible 8 jours 2035516020

649.38 €

1 Disponible 8 jours 2045516020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) R Precision(μm) 0~-20
Material UMG Coating Details AlTiN

Assistance technique