Fraise hémisphérique en carbure à 30°, 2 cannelures, type court B222X (Numéros de référence)

Fraise hémisphérique en carbure à 30°, 2 cannelures, type court B222X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B222X-0.3
B222X-0.4
B222X-0.5
B222X-0.6
B222X-0.8
B222X-1
B222X-1.5
B222X-2
B222X-2.5
B222X-3
B222X-4
B222X-5
B222X-6
B222X-8
B222X-10
B222X-12
B222X-16
B222X-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

55.28 €

1 Disponible 8 jours 0.150.6504

55.28 €

1 Disponible 8 jours 0.20.6504

45.70 €

1 Disponible 8 jours 0.251504

45.70 €

1 Disponible 8 jours 0.31.2504

45.70 €

1 Disponible 8 jours 0.41.6504

26.66 €

1 Disponible 8 jours 0.52504

26.66 €

1 Disponible 8 jours 0.753504

26.66 €

1 Disponible 8 jours 14504

26.66 €

1 Disponible 8 jours 1.255504

32.24 €

1 Disponible 8 jours 1.56506

32.24 €

1 Disponible 8 jours 28506

32.24 €

1 Disponible 8 jours 2.510506

32.24 €

1 Disponible 8 jours 312506

55.28 €

1 Disponible 8 jours 414608

84.58 €

1 Disponible 8 jours 5187210

116.67 €

1 Disponible 8 jours 6227512

156.93 €

1 Disponible 8 jours 83010016

251.62 €

1 Disponible 8 jours 103810020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±10 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Coating Details AlTiN
Material MG Torsional Angle 30°

Assistance technique