Trendy (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO8200

Référence pièce
NO8200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.79 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 420X245X326
Color Rouge Mass(g) 2860 JAN Code 4963189502641
Order Code 402-8805 Features A three level expandable tool box. There is also a large free storage space in the upper level. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Medium Tray Material Shock-resistant copolymer (PP) Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Partition material Shock-resistant copolymer (PP)
Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material ABS Accessory Partition Plate

Vous vous trouvez sur la page de Trendy, le numéro d'article est le suivant: NO8200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO8200.

Assistance technique