Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSA450 |
TSA450BK |
TSA450SV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case color | Set Content 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
922.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | Rouge | Tool Chest: BX230 | |
922.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | Noir mat | Tool Chest: BX230BK | |
922.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | Argent | Tool Chest: BX230SV |
Loading...
Tool set and tool box only | Ensemble d'outils | Tool set type | Type de poitrine | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 508×232×302 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 58 | Insertion Angle(mm) | 12.7 | Mass(g) | 17500 |
Product Type | For Auto Mechanic | Cardboard dimensions(W×D×Hmm) | 565×295×450 | Case Weight(g) | 9200 |
Supplementary explanation | With tray. Case only can also be purchased. | Set Content 1 | Sockets (6-point): 4S-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 | Set Content 2 | Plug Socket (Hexagonal with Magnet): 4P-16, 20.8 |
Set Content 3 | Ratchet Handle: RH43K | Set Content 4 | Spinner Handle: 311 | Set Content 5 | Extension Bar: 320 (75 mm), 321 (150 mm) |
Set Content 6 | Ball joint: BJ40 | Set Content 7 | Long Offset Wrench (45°): M45-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1618, 1719, 1921, 2224 | Set Content 8 | Combination Wrench: MS-08, 10, 12, 13, 14, 17 |
Set Content 9 | Monkey Wrench (gradated): MW-300 | Set Content 10 | Combination Pliers: CP-200 | Set Content 11 | Safety Pliers: SWP-250 |
Set Content 12 | Longnose pliers: RP-150G | Set Content 13 | Heavy Duty Nippers: KN-150G | Set Content 14 | Stainless Steel Scraper: SSC-30 |
Set Content 15 | Power Screwdriver (Through): PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003 | Set Content 16 | Power Stubby Screwdriver: PSD-P2, M2 | Set Content 17 | Through Type Screwdriver: YMD-150 |
Set Content 18 | Long Ball Point L Type Wrench Set: BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10) | Set Content 19 | Combination Hammer: BHC-10 (1 Pound) | Set Content 20 | Brake Shoe Tool: BST-110 |
Configurer
Propriétés de base
Case color
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles