Jeu de clés mixtes en titane TMS300 (Numéros de référence)

Jeu de clés mixtes en titane TMS300
  • Remise sur volume
3-piece combination wrench set made of titanium alloy.
[Features]
· A titanium alloy combination wrench with about 60% the weight of conventional products (made of steel) (manufacturer comparison).
· The specific gravity of titanium alloy is approximately 4.4, about 60% lighter than iron.
· Corrosion-resistance properties are superior to stainless steel and copper alloys, which are known for their rust resistance.
· Demonstrates sufficient corrosion resistance against low concentration chemicals.
· As it is non-magnetic, it is not influenced by magnetic force even within a magnetic field nor does it adversely affect electronic devices.
· Its strength clears the JIS combination wrench standard.
[Applications]
· For work in the presence of magnetic fields, such as at electrolysis factories, office telecommunication equipment, and power plants.
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, plumbing work, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMS300

Référence pièce
TMS300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

269.00 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 160 / 140 / 180 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 14
Single Product/Set Classification Produit du jeu Matériau Titanium Alloy Made Contenu du set (mm) 10、12、14
Contenu du set (articles) 3 Contenu de l'ensemble TMS-10、TMS-12、TMS-14 Spécifications Strong drive for double hex part
Accessoire With Plastic Pack

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés mixtes en titane TMS300, le numéro d'article est le suivant: TMS300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMS300.

Assistance technique