COROMANT CAPTO, tête de coupe pour CORO-TURN RC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C5-DCMNN-00105-12
C6-DCMNN-00090-12
C6-DCMNN-00090-16
C8-DCMNN-00150-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

539.67 €

1 8 jours 105121/2CNMG 12 04 083.9110501.1

619.99 €

1 8 jours 90121/2CNMG 12 04 083.9110631.4

619.99 €

1 8 jours 115165/8CNMG 12 04 083.9110631.3

672.40 €

1 8 jours 150165/8CNMG 16 06 126.4115804.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Face plane / Chanfrein Clamp Shape Serre-câble
Selfishly Ambidextre Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) -5 Cutting Angle(°) 50(95) Function Width(mm) 0

Assistance technique