Pointe de rainurage CoroCut MB pour petit tour (Numéros de référence)

Pointe de rainurage CoroCut MB pour petit tour

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • MB07G1000010R1025
  • Pointe de rainurage CoroCut MB pour petit tour
  • MB09R2001014R1025

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB-07GX100-00-10L-1025
MB-07R120-06-10L-1025
MB-07R180-09-10L-1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)

38.94 €

10 6 jours 1.00mm01.5

40.31 €

10 6 jours 1.20mm0.601.8

40.31 €

10 6 jours 1.80mm0.901.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
work material Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Selfishly Pour gauchers Nose R Autre
Tip Size 07 Material type 1025 Groove Width Tolerance +0.05/-0
Nose R tolerance ±0.02 Minimum Machining Diameter(mm) 10 Function Width(mm) 5.8
Function Length(mm) 3.9 Function Length Tolerance(mm) ±0.02

Assistance technique