Cartouche pour pointe négative T-Max P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSKNL12CA-12
PSKNL16CA-12
PSKNR16CA-12
PSKNR20CA-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Tip Size
(mm)
Tip Size iC Dimension H1
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip Dimensions l8
(mm)

243.93 €

1 6 jours 50Pour gauchers58205520124200612-8SNMG 12 04 0835

243.93 €

1 6 jours 55Pour gauchers66256325124200616-7SNMG 12 04 0839

243.93 €

1 6 jours 55Pour droitiers66256325124200616-7SNMG 12 04 0839

298.66 €

1 6 jours 70Pour droitiers73.7257030154213220-8SNMG 15 06 1240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Application Diamètre intérieur Clamp Shape Verrou de levier
Lubrication Hole Y/N N/A Specifications T-Max P Lever Clamp Cutting Angle(°) 75
Tool Lead Angle(°) 15 Dimension B(mm) 20 Rake angle γ(°) -6

Assistance technique