PENTACUT , pointe type incliné (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PENTA24N080NF010LSIC908
PENTA24N080NF010RSIC908
PENTA24N100NF010LSIC908
PENTA24N100PF010RSIC908
PENTA24N119NF010RSIC908
PENTA24N157NF020RSIC908
PENTA24N157NF079LSIC908
PENTA24N157NF079RSIC908
PENTA24N200NF020RSIC908
PENTA24N200PF020RSIC908
PENTA24N239NF020RSIC908
PENTA24N239NF119RSIC908
PENTA24N250PF020RSIC908
PENTA24N300NF020LSIC908
PENTA24N300NF020RSIC908
PENTA24N300PF020RSIC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions /F
(mm)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))

60.64 €

5 8 jours Pour gauchersAutre0.80(±0.02)PENTA 24N...NF...LS0.11.61.6

60.64 €

5 8 jours Pour droitiersAutre0.80(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.11.61.6

60.64 €

5 8 jours Pour gauchersAutre1.00(±0.02)PENTA 24N...NF...LS0.11.81.5

77.30 €

5 8 jours Pour droitiersAutre1.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.11.81.5

60.64 €

5 8 jours Pour droitiersAutre1.19(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.121.4

60.64 €

5 8 jours Pour droitiers0.21.57(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.231.2

60.64 €

5 8 jours Pour gauchersAutre1.57(±0.02)PENTA 24N...NF…LS0.7931.2

60.64 €

5 8 jours Pour droitiersAutre1.57(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.7931.2

60.64 €

5 8 jours Pour droitiers0.22.00(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.231

60.64 €

5 8 jours Pour droitiers0.22.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.231

60.64 €

5 8 jours Pour droitiers0.22.39(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.250.840

60.64 €

5 8 jours Pour droitiersAutre2.39(±0.02)PENTA 24N...NF…RS1.1950.840

60.64 €

5 8 jours Pour droitiers0.22.50(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.250.7550

63.90 €

5 8 jours Pour gauchers0.23.00(±0.02)PENTA 24N...NF…LS0.26.20.516

63.90 €

5 8 jours Pour droitiers0.23.00(±0.02)PENTA 24N...NF…RS0.26.20.516

71.41 €

5 8 jours Pour droitiers0.23.00(±0.025)PENTA 24N...NF…RS0.250.550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 5
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Material IC908
Type PVD Coating

Assistance technique