Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DGNC3102CIC808 |
DGNC3102CIC908 |
DGNC4003CIC808 |
DGNC4003CIC908 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.73 € | 10 | 8 jours | 0.2 | 3.10(±0.04) | 0.2 | 18.0 | IC808 | ||
48.07 € | 10 | 8 jours | 0.2 | 3.10(±0.04) | 0.2 | 18.0 | IC908 | ||
54.33 € | 10 | 8 jours | Autre | 4.00(±0.04) | 0.3 | ∞ | IC808 | ||
51.53 € | 10 | 8 jours | Autre | 4.00(±0.04) | 0.3 | ∞ | IC908 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Selfishly | Ambidextre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Details Type | DGNC | Dimensions/L(mm) | 20.8 | Type | PVD Coating |
Dimensions/K°(°) | - |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles