Micro-foret, 15 X D, type N 6412 (Numéros de référence)

Micro-foret, 15 X D, type N 6412
Improves chip disposal by increasing groove width, allowing stable small diameter deep hole milling. Equipped with cooling ducts for internal lubrication, ideal for deep hole machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6412-001.400
6412-001.500
6412-001.590
6412-001.600
6412-001.700
6412-001.800
6412-001.900
6412-001.980
6412-002.000
6412-002.100
6412-002.200
6412-002.300
6412-002.380
6412-002.400
6412-002.500
6412-002.600
6412-002.700
6412-002.780
6412-002.800
6412-002.900
6412-003.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

182.81 €

1 6 jours 1.42562

182.81 €

1 6 jours 1.52762

209.14 €

1 6 jours 1.592962

182.81 €

1 6 jours 1.62962

200.84 €

1 6 jours 1.73170

200.84 €

1 6 jours 1.83270

200.84 €

1 6 jours 1.93470

229.91 €

1 6 jours 1.983670

208.59 €

1 6 jours 23670

208.59 €

1 6 jours 2.13878

238.63 €

1 6 jours 2.24078

256.00 €

1 6 jours 2.34278

256.00 €

1 6 jours 2.384478

223.94 €

1 6 jours 2.44478

223.94 €

1 6 jours 2.54578

223.94 €

1 6 jours 2.64787

256.00 €

1 6 jours 2.74887

267.40 €

1 6 jours 2.785087

234.19 €

1 6 jours 2.85087

234.19 €

1 6 jours 2.95287

251.00 €

1 6 jours 35487

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 135 shank diameter d2(mm) 4 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details superA

Assistance technique