Foret à tige droite type standard N 2456 (Numéros de référence)

Foret à tige droite type standard N 2456
  • Remise sur volume
Versatile drill with FIRE (TiAlN) coating for general drilling applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2456-015.500

Référence pièce
2456-015.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.65 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 15.5 Groove Length l2(mm) 120 work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 178 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details FIRE

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite type standard N 2456, le numéro d'article est le suivant: 2456-015.500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2456-015.500.

Assistance technique