Foret à tige droite, série 1 GT100 670 (Numéros de référence)

Foret à tige droite, série 1 GT100 670
  • Remise sur volume
The go-to part for drilling deep holes. A long coated drill for high-efficiency machining (Feature 1).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0670-002.000
0670-002.100
0670-002.200
0670-002.300
0670-002.380
0670-002.400
0670-002.500
0670-002.800
0670-002.950
0670-003.000
0670-003.100
0670-003.170
0670-003.200
0670-003.300
0670-003.500
0670-003.600
0670-003.800
0670-003.970
0670-004.000
0670-004.200
0670-004.370
0670-004.500
0670-004.600
0670-004.760
0670-004.800
0670-005.000
0670-005.100
0670-005.160
0670-005.200
0670-005.500
0670-005.560
0670-006.000
0670-006.100
0670-006.200
0670-006.350
0670-006.500
0670-006.600
0670-006.800
0670-007.000
0670-007.140
0670-007.500
0670-007.540
0670-007.940
0670-008.000
0670-008.500
0670-008.730
0670-009.000
0670-009.520
0670-009.600
0670-009.920
0670-010.000
0670-011.000
0670-011.900
0670-012.000
0670-012.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

85.01 €

1 Disponible 8 jours 285125

105.12 €

1 Disponible 8 jours 2.185125

116.65 €

1 8 jours 2.290135

105.12 €

1 Disponible 24 jours 2.390135

86.17 €

1 Disponible 24 jours 2.3895140

109.06 €

1 24 jours 2.495140

85.01 €

1 Disponible 8 jours 2.595140

112.89 €

1 8 jours 2.8100150

117.04 €

1 24 jours 2.95100150

96.00 €

1 Disponible 8 jours 3100150

117.04 €

1 24 jours 3.1105155

111.03 €

1 24 jours 3.17105155

117.04 €

1 24 jours 3.2105155

117.04 €

1 24 jours 3.3105155

96.00 €

1 Disponible 8 jours 3.5115165

118.88 €

1 8 jours 3.6115165

131.14 €

1 24 jours 3.8120175

80.05 €

1 Disponible 24 jours 3.97120175

98.07 €

1 Disponible 8 jours 4120175

135.06 €

1 8 jours 4.2120175

109.99 €

1 24 jours 4.37125185

106.86 €

1 24 jours 4.5125185

102.77 €

1 8 jours 4.6125185

103.05 €

1 Disponible 24 jours 4.76135195

155.31 €

1 24 jours 4.8135195

112.89 €

1 8 jours 5135195

116.58 €

1 8 jours 5.1135195

134.61 €

1 24 jours 5.16135195

118.12 €

1 24 jours 5.2135195

125.13 €

1 8 jours 5.5140205

139.93 €

1 24 jours 5.56140205

125.13 €

1 8 jours 6140205

127.81 €

1 8 jours 6.1150215

132.09 €

1 8 jours 6.2150215

134.83 €

1 8 jours 6.35150215

162.93 €

1 24 jours 6.5150215

140.40 €

1 24 jours 6.6150215

146.31 €

1 24 jours 6.8155225

122.48 €

1 24 jours 7155225

145.74 €

1 24 jours 7.14155225

139.04 €

1 24 jours 7.5155225

175.94 €

1 24 jours 7.54165240

146.39 €

1 24 jours 7.94165240

154.47 €

1 24 jours 8165240

197.76 €

1 24 jours 8.5165240

161.25 €

1 24 jours 8.73175250

210.36 €

1 8 jours 9175250

166.66 €

1 24 jours 9.52185265

213.27 €

1 24 jours 9.6185265

278.61 €

1 24 jours 9.92185265

218.84 €

1 8 jours 10185265

283.14 €

1 8 jours 11195280

290.81 €

1 24 jours 11.9205295

325.06 €

1 24 jours 12205295

236.69 €

1 24 jours 12.5205295

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8

Assistance technique