Foret à tige droite type long, longueur totale 250mm GT100 J694 (Numéros de référence)

Foret à tige droite type long, longueur totale 250mm GT100 J694
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J694-006.000
J694-006.100
J694-006.200
J694-006.300
J694-006.400
J694-006.500
J694-006.600
J694-006.700
J694-006.800
J694-006.900
J694-007.000
J694-007.100
J694-007.200
J694-007.300
J694-007.400
J694-007.500
J694-007.600
J694-007.700
J694-007.800
J694-007.900
J694-008.000
J694-008.100
J694-008.200
J694-008.300
J694-008.400
J694-008.500
J694-008.600
J694-008.700
J694-008.800
J694-008.900
J694-009.000
J694-009.100
J694-009.200
J694-009.300
J694-009.400
J694-009.500
J694-009.600
J694-009.700
J694-009.800
J694-009.900
J694-010.000
J694-010.100
J694-010.200
J694-010.300
J694-010.400
J694-010.500
J694-010.600
J694-010.700
J694-010.800
J694-010.900
J694-011.000
J694-011.100
J694-011.200
J694-011.300
J694-011.400
J694-011.500
J694-011.600
J694-011.700
J694-011.800
J694-011.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

287.67 €

1 6 jours 6

306.88 €

1 6 jours 6.1

306.88 €

1 6 jours 6.2

306.88 €

1 6 jours 6.3

306.88 €

1 6 jours 6.4

306.88 €

1 6 jours 6.5

315.62 €

1 6 jours 6.6

315.62 €

1 6 jours 6.7

319.81 €

1 6 jours 6.8

319.81 €

1 6 jours 6.9

319.81 €

1 6 jours 7

326.13 €

1 6 jours 7.1

326.13 €

1 6 jours 7.2

326.13 €

1 6 jours 7.3

326.13 €

1 6 jours 7.4

326.13 €

1 6 jours 7.5

358.35 €

1 6 jours 7.6

358.35 €

1 6 jours 7.7

358.35 €

1 6 jours 7.8

358.35 €

1 6 jours 7.9

358.35 €

1 6 jours 8

387.91 €

1 6 jours 8.1

387.91 €

1 6 jours 8.2

387.91 €

1 6 jours 8.3

387.91 €

1 6 jours 8.4

387.91 €

1 6 jours 8.5

400.67 €

1 6 jours 8.6

400.67 €

1 6 jours 8.7

400.67 €

1 6 jours 8.8

400.67 €

1 6 jours 8.9

400.67 €

1 6 jours 9

418.93 €

1 6 jours 9.1

418.93 €

1 6 jours 9.2

418.93 €

1 6 jours 9.3

418.93 €

1 6 jours 9.4

418.93 €

1 6 jours 9.5

428.94 €

1 6 jours 9.6

428.94 €

1 6 jours 9.7

428.94 €

1 6 jours 9.8

428.94 €

1 6 jours 9.9

438.71 €

1 6 jours 10

455.76 €

1 6 jours 10.1

455.76 €

1 6 jours 10.2

455.76 €

1 6 jours 10.3

455.76 €

1 6 jours 10.4

455.76 €

1 6 jours 10.5

467.55 €

1 6 jours 10.6

467.55 €

1 6 jours 10.7

467.55 €

1 6 jours 10.8

467.55 €

1 6 jours 10.9

467.55 €

1 6 jours 11

478.61 €

1 6 jours 11.1

478.61 €

1 6 jours 11.2

478.61 €

1 6 jours 11.3

478.61 €

1 6 jours 11.4

478.61 €

1 6 jours 11.5

498.01 €

1 6 jours 11.6

498.01 €

1 6 jours 11.7

498.01 €

1 6 jours 11.8

498.01 €

1 6 jours 11.9

Loading...

Informations de base

Groove Length l2(mm) 200 work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure
Overall Length L1(mm) 250 Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponible tip angle(°) 130 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique