Pince-étau type F (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERF-200

Référence pièce
ERF-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.48 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) Approx. 200
Port opening(mm) 20 Main body: option Main Body Application For metalworking
Function 1 Since the clamping surface is flat, bending, crimping and correction can be done without causing damage. Notes 1 Do not use it for anything other than the intended purpose. Notes 2 Do not use it as a lifting tool. Do not connect the scaffolding and similar, do not use it instead of a foothold or attach it to things.
Notes 3 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever. Product Width(mm) 80 Product Height(mm) 208
Product Depth(mm) 60 Product Weight(g) 500

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type F, le numéro d'article est le suivant: ERF-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERF-200.

Assistance technique