Fraise hémisphérique SBD2D, 2 cannelures, avec revêtement DLC pur (Numéros de référence)

Fraise hémisphérique SBD2D, 2 cannelures, avec revêtement DLC pur
  • Remise sur volume
The weld prevention effect of the pure DLC coating makes it ideal for copper electrode machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBD2D010
SBD2D015
SBD2D020
SBD2D030
SBD2D040
SBD2D050
SBD2D060
SBD2D070
SBD2D080
SBD2D100
SBD2D120
SBD2D160
SBD2D200
SBD2D250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

130.98 €

1 Disponible 10 jours 0.526041

118.78 €

1 Disponible 10 jours 0.7536041.5

110.66 €

1 Disponible 10 jours 167062

110.66 €

1 Disponible 10 jours 1.587063

110.66 €

1 Disponible 10 jours 287064

118.78 €

1 Disponible 10 jours 2.5128065

126.92 €

1 Disponible 10 jours 3128066

113.54 €

1 Disponible 10 jours 3.5139087

104.29 €

1 Disponible 10 jours 4149088

141.24 €

1 Disponible 10 jours 5181001010

185.98 €

1 Disponible 10 jours 6221101212

350.76 €

1 Disponible 10 jours 8301401616

563.13 €

1 Disponible 10 jours 10381602020

1,023.40 €

1 Disponible 10 jours 12.5551802525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01
Torsional Angle 30°R

Assistance technique