Fraise d'angle monobloc CRC G2 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRC0125K

Référence pièce
CRC0125K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

150.98 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi Tool Diameter (D)(mm) 8 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu R Size (R)(mm) 1.25
Overall Length L(mm) 60 Number of flutes(sheet) 3 Blade Length(mm) 1.25
Shank diameter (d)(mm) 8 Small Diameter D1(mm) 5 R Tolerance(mm) ±0.05

Vous vous trouvez sur la page de Fraise d'angle monobloc CRC G2, le numéro d'article est le suivant: CRC0125K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRC0125K.

Assistance technique