Pince de serrage droite PSC (Numéros de référence)

Pince de serrage droite PSC
An oil hole type straight collet.

[Features]
· Use when using a tool with an oil hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSC20-4
PSC20-6
PSC20-8
PSC20-10
PSC20-12
PSC20-14
PSC20-16
PSC32-6
PSC32-8
PSC32-10
PSC32-12
PSC32-14
PSC32-16
PSC32-18
PSC32-19
PSC32-20
PSC32-21
PSC32-22
PSC32-23
PSC32-24
PSC32-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
Collet Outer Diameter
(mm)
A
(mm)

102.00 €

1 10 jours 46127207.5

88.00 €

1 10 jours 66127207.5

88.00 €

1 10 jours 86127208.2

88.00 €

1 10 jours 106127208.2

88.00 €

1 10 jours 126127208.7

88.00 €

1 10 jours 146128208.7

88.00 €

1 10 jours 166128208.7

116.00 €

1 10 jours 67438327.5

116.00 €

1 10 jours 87438328.2

116.00 €

1 10 jours 107438328.2

116.00 €

1 10 jours 127438328.7

116.00 €

1 10 jours 147438328.7

116.00 €

1 10 jours 167438328.7

116.00 €

1 10 jours 187438329.2

116.00 €

1 10 jours 197438329.2

116.00 €

1 10 jours 207438329.2

116.00 €

1 10 jours 217438329.2

116.00 €

1 10 jours 227438329.5

116.00 €

1 6 jours 237438329.5

116.00 €

1 10 jours 247438329.5

116.00 €

1 10 jours 257438329.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Coolant System Traversante au centre (lame traversante) Features Use when using a tool with a lubrication hole.

Assistance technique