Disque à Bande auto-agrippante φ50【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Disque à Bande auto-agrippante φ50
  • Remise sur volume
[Features]
· The count can be exchanged with a single touch.
· Sharp cutting edge.
· Abrasion marks are unlikely to appear.
· Minimal clogging and long life.
· Granule degree #120-#1000 is water resistant and can be combined with water.
[Applications]
· Automotive buffing repair process.
· Various types of buffing in woodworking and furniture making.
· Buffing of building paint and in interior construction.
· Paint buffing in all types of vehicles.
· Black baked paint buffing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMD50-60
TMD50-80
TMD50-100
TMD50-1000
TMD50-120
TMD50-180
TMD50-240
TMD50-320
TMD50-400
TMD50-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

27.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 60287-8755160 g/box

23.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 80287-8763130 g/box

23.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100287-8771120 g/box

23.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1000287-884460 g/box

23.47 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120287-8780100 g/box

23.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 180287-879890 g/box

23.30 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 240287-880180 g/box

23.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320287-881070 g/box

23.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 400287-882870 g/box

23.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 600287-883660 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 50
Color Gray Max. Rotational Speed(rpm) 4000 Pcs./Box. 100 (Sheets)
Features The count can be exchanged with a single touch. The sharpness is acute, and abrasion marks are unlikely to appear. Clogging is unlikely, and this product has a long lifespan. Granule degree #120-#1000 is water resistant and can be combined with water. Application Automotive buffing repair process. Various types of buffing in woodworking and furniture making. Buffing of building paint and in interior construction. Paint buffing in all types of vehicles. Black baked paint buffing. Maximum operating rotation speed 10.5m/s(630m/min)

Assistance technique