Ruban conducteur en feuille de cuivre n° 8701 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
870100-20-25X20
870100-20-50X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

44.40 €

1 Disponible 6 jours 25351-91712501 Roll

88.73 €

1 Disponible 6 jours 50351-91805001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 20
Thickness(mm) 0.08 Details Type Conductive tape Color Details Bronze
Adhesiveness 4.70 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 44N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) -10~130 Base Materials Rolled copper foil Adhesive Conductive Acrylic Thread
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique