R-Nouveau (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK25-70R
NK32-70R
NK32-70RL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)

445.48 €

1 8 jours 251309040

567.12 €

1 9 jours 321309040

685.12 €

1 9 jours 3220015050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi Maximum Blade Diameter (D)(mm) 69.2 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu R Size (R)(mm) 5–10 Number of flutes 3
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 42.3 Drawing 4 Compatible Tip N54GCR

Assistance technique