Fraise diamant portative bleue (type droit) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W02S004U42
W02S005U42
W02S005U43
W02S005U52
W02S005U53
W02S005U62
W02S005U63
W02S006U43
W02S007U43
W02S007U44
W02S008U44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Outer Diameter
(Inch)
Binding Material

100.43 €

1 Disponible 11 jours 101.6204AS40

123.06 €

1 Disponible 11 jours 127205AS40

123.06 €

1 Disponible 11 jours 127225AS40

123.06 €

1 Disponible 11 jours 127205AS50

123.06 €

1 Disponible 11 jours 127225AS50

123.06 €

1 Disponible 11 jours 127205AS60

112.61 €

1 Disponible 11 jours 127225AS60

178.77 €

1 Disponible 11 jours 152.4226AS40

196.17 €

1 Disponible 11 jours 177.8227AS40

196.17 €

1 Disponible 11 jours 177.825.47AS40

227.52 €

1 Disponible 11 jours 203.225.48AS40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à segment Specifications Type sec et sec-humide
Application Pour béton, mortier Blade thickness(mm) 2.2

Assistance technique