Disque de découpe type économique TOKUMARU Cut (Numéros de référence)

Disque de découpe type économique TOKUMARU Cut
  • Remise sur volume
[Features]
· Thin type 1 mm grindstone.
· Excellent biting ability and sharpness.
· Few burrs.
[Applications]
· For thin panels, narrow pole, ALC cutting for iron, stainless steel, and other metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMC-105

Référence pièce
TMC-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.32 €

10 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium Abrasive material AX
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14400
Packaging Quantity(sheet) 10 Trusco Code 365-5857 Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter
Application For thin panels, narrow pole, ALC cutting for iron, stainless steel, and other metals. Features 1 Thin Type 1 mm Grindstone Features 2 Excellent biting ability and sharpness
Features 3 Few burrs Mass(g) 24

Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe type économique TOKUMARU Cut, le numéro d'article est le suivant: TMC-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMC-105.

Assistance technique