Câble de connexion Ethernet (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E11898
E12090
E12204
E12205
E12226
E12283
E12422
E12423
E12424
E12490
E12491
E12492
E12493
E12631
E12632
E21137
E21138
E21139
E30112
E80412
EC2080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Écrou Protection Connecteur Matériaux Conception Classe de protection Application Raccordement électrique - prise mâle Raccordement électrique - prise femelle Tension de fonctionnement
(V)
Type Température ambiante
(°C)
Raccordement électrique - prise mâle RJ45 Charge d’électricité maximale totale
(A)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Dimensions
(mm)

57.34 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 42 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR / PCCâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45,droit ; corps moulé : PC-PUR / PC--

72.73 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-TPU / PACâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : TPU-PA / TPUCâble blindé-

132.55 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 42 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR / PCCâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : PC ; câble de connexion câble : blindé-PUR / PCCâble blindé-

191.44 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 42 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR / PCCâble Ethernet, codage D-Câble patch-----25-70Connecteur : 1 x RJ45,droit ; corps moulé : PC-PUR / PCCâble blindé-

86.60 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 42 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR / PCCâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45,droit ; corps moulé : PC-PUR / PCContacts plaqués or ; câble blindé-

102.83 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 42 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR / PCCâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : PC ; câble de connexion câble : blindé-PUR / PCCâble blindé-

66.46 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-TPUCâble Ethernet, codage DIII-Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindage connecté-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUContacts plaqués or ; câble blindé15 x 15 x 47.3

155.89 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-TPUCâble Ethernet, codage DIII-Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindage connecté-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUContacts plaqués or ; câble blindé15 x 15 x 47.3

155.89 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-TPUCâble Ethernet, codage DIII--Connecteur: 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Câble de connexion câble : blindage connecté< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUContacts plaqués or ; câble blindé15 x 15 x 47.3

49.98 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-TPU / PACâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : TPU-PA / TPUCâble blindé-

79.60 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-TPU / PACâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : TPU-PA / TPUCâble blindé-

112.18 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-TPU / PACâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : TPU-PA / TPUCâble blindé-

177.56 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-TPU / PACâble Ethernet, codage D-Câble patch croisé ; câble de raccordement-----25-70Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : TPU-PA / TPUCâble blindé-

83.88 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR; PACâble Ethernet, codage X-------40-85Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : PA-PA / PACâble blindé-

112.54 €

1 4 jours Boîtier : zinc moulé sous pression nickeléIP 67 ; IP 20 ; (prise M12/prise RJ45)-PUR; PACâble Ethernet, codage X-------40-85Connecteur : 1 x RJ45, droit ; corps moulé : PA-PA / PACâble blindé-

127.94 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-TPUCâble Ethernet, codage DIII-Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindage connecté-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUContacts plaqués or ; câble blindé15 x 15 x 47.3

77.71 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-TPUCâble Ethernet, codage DIII-Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindage connecté-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUContacts plaqués or ; câble blindé15 x 15 x 47.3

95.72 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-TPUCâble Ethernet, codage DIII-Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindage connecté-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUContacts plaqués or ; câble blindé15 x 15 x 47.3

43.62 €

1 4 jours -IP 682 x RJ45PURCâble Ethernet-Câble patch croisé ; câble de raccordement---droit-25-80--PUR--

248.31 €

1 4 jours -IP 65--Câble Ethernet, codage X, codage D---Connecteur : 1 x M12--------

24.47 €

1 Disponible 4 jours -IP 682 x RJ45PURCâble Ethernet-Câble patch croisé ; câble de raccordement---droit-25-80--PUR--

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique