Fil de pontage Yv (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564676
1565378
1565380
1565384
1567887
1567888
1567890
1567892
1567895
1567899
1567900
1567904
1570375
1570376
1572470
1572471
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant

11.61 €

1 Disponible 3 jours Bleu1180550

5.01 €

1 Disponible 3 jours Orange1180524

7.88 €

1 Disponible 3 jours Noir1180528

11.61 €

1 Disponible 3 jours Rouge1180541

4.71 €

1 Disponible 3 jours Noir1180515

4.71 €

1 Disponible 3 jours Rouge1180516

5.01 €

1 Disponible 3 jours Blanc1180519

7.88 €

1 Disponible 3 jours Rouge1180529

7.35 €

1 Disponible 3 jours Jaune1180535

11.61 €

1 Disponible 3 jours Noir1180540

11.61 €

1 Disponible 3 jours Vert1180542

11.61 €

1 Disponible 3 jours Jaune1180546

5.01 €

1 Disponible 3 jours Gris1180520

5.01 €

1 Disponible 3 jours Jaune1180523

5.01 €

1 Disponible 3 jours Vert1180517

5.01 €

1 Disponible 3 jours Bleu1180527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble Rigide Type de câble Yv Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 1 x 0,20 mm²
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.20 Sans halogène Non Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 1
Diamètre extérieur(mm) 1.10 Emballé Oui Type de produit Fils de pontage
En conformité avec la directive RoHS Oui Vendu au mètre Non Type (type de fabricant) YV

Assistance technique