Cosse de câble【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1344A.28
1360.28
1361.68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion (composants) Matériau de contact N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Diamètre de fiche
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

8.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours SoudageBronze1344A.28Bronze. Étamé11.9151344A.28

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours SoudageBronze1360.28Bronze. Étamé1.33.813.51360.28

7.15 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours SertissageLaiton1361.68Laiton étamé1.33.813.71361.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Surface de contact Étamé Type de produit Cosse de câble
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique