Cosse à souder (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2068.68

Référence pièce
2068.68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.13 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Connexion Matériau de contact Laiton
Surface de contact Étamé N° de pièce du fabricant 2068.68 Matériau (détails) Laiton. Galvanisé
Trou de montage 6.4 mm Taille du produit (largeur)(mm) 10 Taille du produit (longueur)(mm) 20
Type de produit Cosse à souder En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) 2068.68
Type (divers) 1 pôle pour M6

Vous vous trouvez sur la page de Cosse à souder, le numéro d'article est le suivant: 2068.68.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2068.68.

Assistance technique