Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2315214 |
2315230 |
2322249 |
2322281 |
2322333 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Adapté à | Série (modules de transfert Phoenix) | Fonctions du module de transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.05 € | 5 | 7 jours | 14 | 8 | - | Varioface-VIP | Toute direction | |||
70.10 € | 3 | 7 jours | 14 | 8 | Siemens SIMATIC® S7-300 | Varioface-VIP | Toute direction | |||
72.95 € | 3 | 58 jours | 14 | 8 | - | Varioface-VIP | + LED | |||
63.05 € | 3 | 58 jours | 14 | 8 | - | Varioface-VIP | Toute direction | |||
77.25 € | 3 | 58 jours | 2, 14 | - | Controll-Logix | VIP-2-SC | Toute direction |
Loading...
Collier pour bornier | Screw | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Température max.(°C) | +50 |
Température min.(°C) | -20 | Connecteur (commande) | Barrette IDC/FLK | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Adapté à
Série (modules de transfert Phoenix)
Fonctions du module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles