Sélecteur à bouton [A165S/W] (Numéros de référence)

Sélecteur à bouton [A165S/W]
  • Remise sur volume
Ouverture de montage de 16 mm
• Structure modulaire
• Modèles IP65 étanches à l'huile
• Homologations UL et cUL
• Conforme à EN60947-5-1, CEI947-5-1
• Profondeur de montage réduite, inférieure à 28,5 mm sous le panneau
• Large plage de commutation, des charges standard aux micro[1]charges
• Modèles lumineux et non lumineux
• Modèles à 2 et 3 encoches
• Modèles à réinitialisation manuelle et automatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A165S-J3A-2
A165S-T2M-2
A165S-T3M-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de la pièce de commande Nombre d'encoches Suspension/retour Normes de sécurité Dimensions de l'unité de commande : Largeur
(mm)
Finition de l'élément d'actionnement Couleur du bouton Finition du raccordement électrique Largeur de l'ouverture
(mm)
Hauteur de l'ouverture
(mm)
Avec bague frontale Matériau de la bague frontale Couleur de bague frontale Fonction de commutation encliquetable À rappel

18.19 €

1 Disponible 6 jours Rectangulaire3[Retour] RetourUL / CUL / TUV / CCC24----------

28.13 €

5 3 jours Forme ronde2--18Bouton rotatifNoirAutre1616ouiPlastiqueNoirouinon

27.78 €

5 3 jours Forme ronde3--18Bouton rotatifNoirAutre1616ouiPlastiqueNoirouinon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sélecteur type bouton Trou de montage Ø16 Éclairage N/A
Configuration des contacts (verrou de clé, sélecteur) 2c Avec clé N/A Forme de la borne Borne à souder
Structure de protection Disponible Dimensions de l'unité de commande : Hauteur(mm) 18 Dimensions profondeur du panneau(mm) 47
Détails de la structure de protection IP65

Assistance technique