UNITRONIC® BUS CAN FD P (Numéros de référence)

UNITRONIC® BUS CAN FD P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Pour les systèmes de communication CAN tels que CANopen. Sans halogène, ignifuge norme IEC 60332-1-2, plage de température de -40°C à +80°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170272/100
2170273/100
2170273/1000
2170273/500
2170275/100
2170275/1000
2170275/500
2170276/100
2170276/1000
2170276/500
2170278/100
2170278/1000
2170278/500
2170279/100
2170279/1000
2170279/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du conducteur Nombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Conductor category Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)

359.95 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 5 = flexibleTrue6,51000,25

511.28 €

1 Disponible 8 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)8,0 à 8.9Class 5 = flexibleTrue8,41000,25

5,112.89 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)8,0 à 8.9Class 5 = flexibleTrue8,410000,25

2,556.44 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)8,0 à 8.9Class 5 = flexibleTrue8,45000,25

524.45 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 5 = flexibleFalse6,91000,34

5,244.43 €

1 Disponible 8 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 5 = flexibleFalse6,910000,34

2,622.22 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 5 = flexibleFalse6,95000,34

568.89 €

1 Disponible 8 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)9,0 à 9.9Class 5 = flexibleFalse9,51000,34

5,689.07 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)9,0 à 9.9Class 5 = flexibleFalse9,510000,34

2,844.53 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)9,0 à 9.9Class 5 = flexibleFalse9,55000,34

676.92 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9Class 6 = very flexibleFalse8,11000,5

6,769.23 €

1 Disponible 8 jours 10AWG20(0.50sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9Class 6 = very flexibleFalse8,110000,5

3,384.62 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9Class 6 = very flexibleFalse8,15000,5

699.15 €

1 Disponible 88 jours 10AWG20(0.50sq)4 noyau (4C)10.0 ou plusClass 5 = flexibleFalse10,81000,5

6,991.46 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)4 noyau (4C)10.0 ou plusClass 5 = flexibleFalse10,810000,5

3,495.72 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)4 noyau (4C)10.0 ou plusClass 5 = flexibleFalse10,85000,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Matériau de la gaine PUR Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor material Cu, bare Core insulation PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None Stranding element Pairs

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique