Série JL10 (Numéros de référence)

Série JL10
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· La série JL10 est un connecteur rond étanche pour les appareils industriels, qui utilise la méthode d'accouplement à simple action. Cette série a acquis la certification TÜV et est compatible avec les normes de sécurité européennes.
· La méthode de serrure à simple action offre une opérabilité d'ajustement supérieure et peut contribuer à une réduction des travaux de raccord..
· Le douille JL10 est un connecteur à visser à action unique et multiusage, compatible avec les bouchons dans les connecteurs MS et les connecteurs à visser (JL04V, N/MS, JA) qui sont utilisés dans les produits standard MIL conventionnels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL10-2E18-10PE
JL10-2E22-22PE
JL10-6A18-10SE
JL10-6A18-10SE-EB
JL10-6A22-22SE
JL10-6A22-22SE-EB
JL10-8A18-10SE-EB
JL10-8A22-22SE-EB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Application Allowable Current
(A)
Wire connection method Connection direction Type de connecteur Configuration des contacts (Taille du contact * Nombre d' Électrodes) Taille de fil applicable
(mm2)
Fonctionnement étanche à l'eau Taille d'enveloppe Flasque de fermeture Méthode de connexion Remarque Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11 Partenaire d'accouplement 12 Partenaire d'accouplement 13 Partenaire d'accouplement 14 Partenaire d'accouplement 15

28.12 €

1 6 jours 10MaleMontage sur panneau23[Autre] Compression / soudureDroitPrise sur support de montage de plaque#12*43.5Étanchéité de l'unité18-Pour un accouplement par simple contact/ visLa douille JL10 est un connecteur capable à la fois de réaliser un montage rapide et un accouplement à vis, elle est compatible avec les connecteurs MS des pièces standard MIL traditionnellement utilisées et avec les bouchons de type vis à vis de l'électronique aéronautique japonaise (JL04V, N/MS et JA) . Reportez-vous au catalogue pour lesjoints plats disponible (vendus séparément).JL04V-6A18-10SE-EB-R [Bouchon droit]JL04V-6A18-10SE-R [Bouchon droit]JL04V-8A18-10SE-EBA [Bouchon à angle droit]JL10-6A18-10SE [Bouchon droit]JL10-6A18-10SE-EB [Bouchon droit]JL10-8A18-10SE-EB [Bouchon à angle droit]N/MS3106B18-10S [Bouchon droit]N/MS3106B18-10S [bouchon à angle droit]-------

37.38 €

1 6 jours 10MaleMontage sur panneau46[Autre] Compression / soudureDroitPrise sur support de montage de plaque#8*410Étanchéité de l'unité22-Pour un accouplement par simple contact/ visLa douille JL10 est un connecteur capable à la fois de réaliser un montage rapide et un accouplement à vis, elle est compatible avec les connecteurs MS des pièces standard MIL traditionnellement utilisées et avec les bouchons de type vis à vis de l'électronique aéronautique japonaise (JL04V, N/MS et JA) . Reportez-vous au catalogue pour lesjoints plats disponible (vendus séparément).JA06A-22-22S-J1-EB-R [Bouchon]JA06A-22-22S-J1-R [Bouchon]JA08A-22-22S-J1-EBH-R [Bouchon à angle droit]JL04V-6A22-22SE-EB1-R [Bouchon droit]JL04V-6A22-22SE-EB-R [Bouchon droit]JL04V-6A22-22SE-R [Bouchon droit]JL04V-8A22-22SE-EBA [Bouchon à angle droit]JL04V-8A22-22SE-EBH-R [Bouchon à angle droit]JL10-6A22-22SE [Bouchon droit]JL10-6A22-22SE-EB [Bouchon droit]JL10-6A22-22SE-EB1 [Bouchon droit]JL10-8A22-22SE-EB [Bouchon à angle droit]JL10-8A22-22SE-EB1 [Bouchon à angle droit]N/MS3106B22-22S [Bouchon droit]N/MS3106B22-22S [bouchon à angle droit]

38.22 €

1 Disponible 6 jours 10FemaleConnexion de câble23Type soudéDroitUnité de fiche#12*43.5Étanche lors de l'accouplement18NARaccord à montage rapide-JL10-2E18-10PE [Douille de support de montage de plaque]--------------

52.52 €

1 6 jours 10FemaleConnexion de câble23Type soudéDroitFiche droite#12*43.5Étanche lors de l'accouplement18Avec cloche d'extrémité standardRaccord à montage rapideVeuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément).JL10-2E18-10PE [Douille de support de montage de plaque]--------------

61.55 €

1 6 jours 10FemaleConnexion de câble46Type soudéDroitUnité de fiche#8*410Étanche lors de l'accouplement22NARaccord à montage rapide-JL10-2E22-22PE [Douille de support de montage de plaque]--------------

60.83 €

1 6 jours 10FemaleConnexion de câble46Type soudéDroitFiche droite#8*410Étanche lors de l'accouplement22Avec cloche d'extrémité standardRaccord à montage rapideVeuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément).JL10-2E22-22PE [Douille de support de montage de plaque]--------------

56.50 €

1 6 jours 10FemaleConnexion de câble23Type soudéAngleFiche d'angle#12*43.5Étanche lors de l'accouplement18Avec cloche d'extrémité standardRaccord à montage rapideLa direction de tirage du câble du bouchon d’anglle est moletée à 45° et le bouchon est conçu avec un profil discret et une petite taille, permettant de tirer dans l'une des huit directions. Veuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément).JL10-2E18-10PE [Douille de support de montage de plaque]--------------

75.85 €

1 6 jours 10FemaleConnexion de câble46Type soudéAngleFiche d'angle#8*410Étanche lors de l'accouplement22Avec cloche d'extrémité standardRaccord à montage rapideLa direction de tirage du câble du bouchon d’anglle est moletée à 45° et le bouchon est conçu avec un profil discret et une petite taille, permettant de tirer dans l'une des huit directions. Veuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément).JL10-2E22-22PE [Douille de support de montage de plaque]--------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials J/K/L J·K·L JL10
Number Of Cores 4 Allowable Voltage(V) CA500 Protection function (environmentally resistant) IP67
Representative Standard UL / TUV Tension de résistance(Vacr.m.s. 1 minute) 2000 Position de rotation de l’insert(°C) 0
Couleur de la coque Couleur d'interférence type noir Contact en contact avec la finition de la pièce Alliage de cuivre Remarques spéciales Le courant admissible est le courant nominal pour un simple noyau. La tension admissible indique la tension nominale avec un niveau de pollution de 2 et une catégorie de surtension de II.

Assistance technique