Insert CDA / CDC à usage courant, type à visser et typer à sertir, 16A / 250V (Numéros de référence)

Insert CDA / CDC à usage courant, type à visser et typer à sertir, 16A / 250V
  • Remise sur volume
CDA/CDC, Common use screw type and crimp type, 16A / 250V, insert

[Features]
・CDA/CDC.
・General-use screw type, crimp type.
▪ 16A / 250V insert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDAF 16
CDAF 16 N
CDAM 10
CDAM 16
CDAM 16 N
CDAM 16 X
CDCF 10
CDCF 16
CDCF 16 N
CDCM 10
CDCM 16
CDCM 16 N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Wire connection method Noms de pièces Taille de fil conforme (section transversale)
(mm2)
Taille de fil conforme
(AWG)
Taille d'enceinte
(mm)
Détails Remarque Application

31.22 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)16Fixation avec visInsert femelle0.75 à 418 à 1266.16Avec contact femelleAvec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels-

31.25 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)32Fixation avec visInsert femelle0.75 à 418 à 1266.40N° 1 à 16 / N° 17 à 32Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels-

23.65 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)10Fixation avec visInsert mâle0.75 à 2.518 à 1449.16Avec contact mâleAvec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels-

31.75 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)16Fixation avec visInsert mâle0.75 à 418 à 1266.16Avec contact mâleAvec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels-

31.76 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)32Fixation avec visInsert mâle0.75 à 418 à 1266.40N° 1 à 16 / N° 17 à 32Avec plaque de protection de fils, les nus peuvent être connectés tels quels-

29.86 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)16Fixation avec visInsert mâle0.25 à 2.524 à 1466.16Avec contact mâleAucune plaque de protection de fils, connecter des fils qui ont subi un usinage de bague-

20.03 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)10SertiInsert femelle--49.16-Contacts vendus séparémentPour contacts femelles

23.67 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)16SertiInsert femelle--66.16-Contacts vendus séparémentPour contacts femelles

23.67 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)32SertiInsert femelle--66.40N° 1 à 16 / N° 17 à 32Contacts vendus séparément-

20.12 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)10SertiInsert mâle--49.16-Contacts vendus séparémentPour contacts mâles

23.30 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)16SertiInsert mâle--66.16-Contacts vendus séparémentPour contacts mâles

23.30 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)32SertiInsert mâle--66.40N° 1 à 16 / N° 17 à 32Contacts vendus séparément-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Droit
Representative Standard UL / CCC / CSA Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125
Matériau Résine thermoplastique ignifuge Autres normes GL, GOST

Assistance technique