Connecteur mâle pour relais de soudure à haute pression, série HIF3BA-*PD (Numéros de référence)

Connecteur mâle pour relais de soudure à haute pression, série HIF3BA-*PD
  • Remise sur volume
Can be used for cable-to-cable wiring inside machinery. The HIF3B series socket is also compatible with the HIF3A series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIF3BA-34PD-2.54R-MC
HIF3BA-40PD-2.54R-MC
HIF3BB-50PD-2.54R-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores

12.75 €

1 6 jours 1034

14.72 €

1 6 jours 1040

17.90 €

1 6 jours 1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials M/N/O M·N·O MIL
Applicable pin/contact Mâle Type de connecteur Câble à câble Courant nominal(A) 1
Allowable Voltage(V) CA200 Méthode de câblage Soudage par pression Connection direction Droit
Representative Standard UL Câble conforme Câble plat UL2651 AWG28 (x7 / φ 0.127mm, diamètre de gaine extérieure 0.8 à 1.0mm) Diamètre extérieur de câble conforme(mm) φ 0.8 à 1.0
Guide / fente de polarité Centre 1 Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 2.54

Assistance technique