Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-0.5 |
P-1.25 |
P-2 |
P-5.5 |
P-8 |
P-14 |
P-22 |
P-38 |
P-60 |
P-70 |
P-80 |
P-100 |
P-150 |
P-180 |
P-200 |
P-325 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamme de fils conformes (fil multibrin) (mm2) | Diamètre intérieur d1 (φ) | Forme extérieure D (mm) | Tolérance externe du diamètre intérieur | Outils conformes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 100 pièces par conditionnement | 2 paquets | 6 jours | 10 | 7.5 | 24 à 20 | - | 0.2-0.5 | 1.3 | 2.3 | ±0.2 | DS031,DH-1B,DS-A5 | ||
5.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 22 à 16 | CSA | 0.25 à 1.65 | 1.7 | 3.3 | ±0.2 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,PALM-125 | ||
5.62 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 16 à 14 | JIS / CSA | 1.04 à 2.63 | 2.3 | 4.1 | ±0.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | ||
8.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8.5 | 12 à 10 | JIS / CSA | 2.63 à 6.64 | 3.4 | 5.4 | ±0.2 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | ||
76.47 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 9.5 | 8 | JIS / CSA | 6.64 à 10.52 | 4.5 | 7.0 | ±0.2 | DS-H18,DS-H214,DS-E14 | |
105.61 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 11 | 6 | JIS / CSA | 10.52 à 16.78 | 5.8 | 8.9 | ±0.2 | DS-H214,DS-HO60,DS-HO150,DS-E14,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
113.41 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 13.5 | 4 | JIS / CSA | 16.78 à 26.66 | 7.7 | 11.3 | ±0.2 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
74.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 16.5 | 2 | JIS / CSA | 26.66 à 42.42 | 9.4 | 13.2 | ±0.2 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
104.42 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 19 | 1/0 | JIS / CSA | 42.42 à 60.57 | 11.4 | 15.3 | ±0.3 | DS-HO60, DS-HO150, #12H, #12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
79.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 19 | 2/0 | JIS / CSA | 60.57 à 76.28 | 13.3 | 17.5 | ±0.4 | DS-HO150,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
97.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 19.5 | 3/0 | JIS / CSA | 76.28 à 96.3 | 14.5 | 19.5 | ±0.4 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
117.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | 4/0 | JIS / CSA | 96.3 à 117.2 | 16.4 | 22.1 | ±0.5 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
108.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 27 | 250 à 300MCM | JIS / CSA | 117.2 à 152.05 | 19.5 | 26.4 | ±0.5 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
81.48 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 28.5 | 300 à 350MCM | JIS / CSA | 152.05 à 192.6 | 21 | 28.5 | ±0.5 | #12H, #12A | |
75.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 32 | 400MCM | JIS / CSA | 192.6 à 242.27 | 24 | 32.4 | ±0.6 | #12H, #12A | |
84.78 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | 10 | 37 | 500 à 600MCM | JIS / CSA | 242.27 à 325 | 28 | 37.0 | ±0.7 | #12H, #12A |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Manchon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamme de fils conformes (fil multibrin)(mm2)
Diamètre intérieur d1(φ)
Forme extérieure D(mm)
Tolérance externe du diamètre intérieur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles