Connecteurs MS conformes à la norme MIL, séries H / MS (Numéros de référence)

Connecteurs MS conformes à la norme MIL, séries H / MS
  • Remise sur volume
MS connectors are compliant with the MIL standard. Plugs come in straight and right-angled versions, and waterproof and TUV-certified versions are available for selection.

[Features]
• Plugs include waterproof versions: Waterproof plugs come in L-shaped and straight types. The L-shaped types use a divided shell so as not to impede wiring.
• Plugs are structured to be waterproof when fitted to a receptacle.
• Waterproof performance is IP67 or better: Types whose receptacle is a male terminal are waterproof as a unit.
• Receptacles are waterproof as units, preventing moisture from infiltrating into the machinery from outside. (Types with female terminals are not waterproof as units.)
• TUV-certified connectors are equipped with protection circuits (ground): When the connector is pulled out, the protection circuit (ground) connects before any other circuit, and breaks after other circuits break.
• The protection circuit is structured to be connected directly to the exterior metal case of the connector.
• Full product line-up: Plug types include straight and L-shaped. Waterproof and TUV-certified versions are available, providing a wide range of selections to match the equipment used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H/MS3106A20-29SW(77)
H/MS3106A22-22S-D-T(73)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Courant nominal
(A)
Representative Standard Taille d'enveloppe Spécifications Caractéristiques Partenaire d'accouplement 1

35.23 €

1 Disponible 6 jours 1713-20NAPosition d'insert WH/MS3102A20-29PW(74)

46.14 €

1 Disponible 6 jours 446TUV22Produit certifié TUVNAH/MS3102A22-22P-D-T(73)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme ronde Connector series initials G/H/I G·H·I H/MS
M·N·O MS Applicable pin/contact Femelle Type de connecteur Connexion de câble
Méthode de câblage Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67F
Placage de la borne en contact avec la pièce Argent Catégorie du produit Bouchon Diamètre extérieur de câble conforme(mm) NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +125

Assistance technique