Connecteur circuit imprimé à câble pour source d'alimentation interne avec pas de 3.5mm - série MDF6【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur circuit imprimé à câble pour source d'alimentation interne avec pas de 3.5mm - série MDF6
  • Remise sur volume
Connector for board-to-cable connection with 3.5mm pitch. Although compact in size, this connector supports 7 maximum amperes, and its inner-lock construction provides a highly reliable connection, ideal for internal power supplies.

[Features]
· Compact type with 3.5mm pitch: A small-size, space-saving power supply connector, with pitch between adjacent contacts set at 3.5 mm, and arranged in a double-row pattern with 5 mm between opposing sides.
· 7A current rating ensured: Despite the compact size of the power supply, 7A current rating is ensured with use of AWG #16 wires (UL/CSA rating is 6A). Box-style header: Twist-resistant due to its box-style construction, enabling complete prevention of insertion errors.
· Equipped with inner-type full lock: An inner-type full lock with a locking section that is not exposed to the outside ensures secure engagement for a high level of safety.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDF6-4DS-3.5C
MDF6-6DP-3.5DS(05)
MDF6-6DS-3.5C
MDF6-8DS-3.5C
MDF6-10DS-3.5C
MDF6-1618SC
MDF6-2022SC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Pas de la borne
(mm)
Remarques spéciales

14.02 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle4[Connexion de câble] Connexion de câble7-DroitAucune borneDouble prise basseBoîtier à sertir--3.5-3.5-

93.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Mâle6Pour PCB7[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtain -cuivreEmbase à double broche basseNANA-3.5-3.5-

14.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle6[Connexion de câble] Connexion de câble7-DroitAucune borneDouble prise basseBoîtier à sertir--3.5-3.5-

16.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle8[Connexion de câble] Connexion de câble7-DroitAucune borneDouble prise basseBoîtier à sertir--3.5-3.5-

0.19 €

10 Disponible 6 jours Femelle10[Connexion de câble] Connexion de câble7-DroitAucune borneDouble prise basseBoîtier à sertir--3.5-3.5-

6.66 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle--7SertiDroitÉtainContact de priseDiamètre extérieur du revêtement : 2.5 à 2.0 mmNA16-18NA2.5 à 2.0NAType d'emballage : Bornes diverses

6.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle--5SertiDroitÉtainContact de priseDiamètre extérieur du revêtement : 1.9 à 1.5mmNA20-22NA1.9 à 1.5NAType d'emballage : Bornes diverses

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials M/N/O M·N·O MDF
Allowable Voltage(V) AC300 Representative Standard UL / CSA Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +85

Assistance technique